Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de SerrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.84
- Poids (lb)0.1
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Filet (in)1213
- Largeur capot (in)0.75
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur5130|5133|5150
- Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme5130|5130-B|5130-R|5130-BR|5133|5133-B|5133-R|5133-BR|5150|5150-B|5150-R|5150-BR
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)