Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Brides de Verrouillage
Série 385
385-RSS - 385-RSS - Crochet de fermeture
385-RSS - 385-RSS - Crochet de fermeture
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 385
Toggle Lock Plus Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
9.65
Poids (lb)
3.4
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
7500.0
Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)
2.31
Reglage Max du crochet (in)
1.07
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
385915|385902|385-ZB1
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
Platine
385902
Platine fournie
Non
Replacement Hook Assembly
385915
Style de base de montage
En français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
Toggle Lock plus
Oui
Montrer plus
CAD/Télécharger