Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.69
- Poids (lb)0.73
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréNA/SA
Détails techniques
- course piston (in)1.5
- Effort de maintien (lbf)600
- Hauteur piston (in)0.44
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207943
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Mounting Nut (Supplied)606904
- PistonRond
- Poussée piston5/16-18
Informations sur le produit
- Accessoires207943|606904
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Style de base de montageFlange
- Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)