Outillage robotique
Les robots à petite charge
Changeur de base
CB-200-C01 - Robot Plate
CB-200-C01 - Robot Plate
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Changeur de base
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
4.4
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Product Type
Robot Plate
Utilisé avec Modele/Gamme
CB-200-xxx Plates
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer