Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.126
- Poids (lb)2.2
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.81
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)220
- Longueur doigts maxi (in)5
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)