Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.11
- Poids (lb)16.06
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)5.25
- Course (in)1.38
- Course par mors (po)0.69
- Force de serrage (lbf)3000.0
- Longueur doigts maxi (in)7.0
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)