Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Accueil
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE ET D'ASSEMBLAGE
Manuel (Gamme)
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 2027 (série)
2027-U-LS-BLK
2027-U-LS-BLK
Serrage à bascule de nouvelle génération avec plus de 2,5 fois la capacité de nos articles originaux.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.34
Hauteur sous étrier (in)
1.32
Effort de maintien (lbf)
840.0
Longueur Etrier (in)
2.86
Longueur Etrier (mm)
72.6
Hauteur sous étrier (mm)
33.5
Poids (kg)
0.61
Effort de maintien maximum (N)
3740.0
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
68.0
Ouverture poignée (+10°)
70.0
Rondelle
507107
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille
2007208-M
Style d'étrier
Barre en U
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Usinage
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
poignée
Horizontal
Matériel standard
Acier (Noir)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Gammes de produits
2027
Style de base de montage
Base bridée
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail
2
Back to Top