Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série PPC
PPC-25-RE - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
PPC-25-RE - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série PPC
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
Longueur (in)
4.92
Poids (lb)
4.9
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3.35
Course (in)
0.51
Force de serrage (lbf)
589.0
Longueur doigts maxi (in)
3.54
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper