Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.969
- Poids (lb)2.4
- Application du produitGRIPPING
- Clean Room with Scavange100
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.65
- Aspiration Max (in. Hg)8.0
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)192.0
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)246.0
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-418|SLKT-418V|SLKT-364|SLKT-364V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)