Destaco Logo
Default Image

RP-100P-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RP-P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.27
  • Poids (lb)0.5

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.75
  • Course (in)1
  • Force de serrage (lbf)36
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Précision (+-in)0.001
  • Pressure Range (psi)5-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.0005
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-037|SLKT-037V|OSMK-004
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]