PC-30M-20M-A
PC-30M-20M-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
0.79|1.18
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 0.79
Poids (lb)
0.28
Charge statique max (ft lb)
111.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Poids (kg)
0.129
Diametre tube (mm)
20|30
Combinaison de tubes (mm)
30 / 20
max_static_clamp_load_metric
150.0
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
30 mm / 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Type de produit
Pièce de serrage
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Serrage Parallèle
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1683651345000
Back to Top