Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RDH

Default Image

RDH-2M-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, robust, stark, wiederholgenau, Serie RDH

Serie ansehen:

RDH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Länge (in)1.575
  • Clean Room with Scavange100
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)170
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)226
  • Hub (in)0.24
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs65-100 psi

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-417|SLKT-417V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V