Manuelle Kniehebelspanner
640-R
640-R
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte. Extrem langer Hub der Schubstange (100 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Haltekraft (lb)
7500
Gewicht (lb)
6.79
Kolben Höhe (in)
1.25
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Kolben Höhe (mm)
31.8
Hub (mm)
101.6
Maximale Haltekraft (N)
33400
Gewicht (kg)
3.08
Zusatzverriegelung
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
640
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange
Rund
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Kolbengewinde
1/2-13
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
220203
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
220203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top