Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
640-R
640-R
Modèle lourde charge
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
Effort de maintien (lbf)
7500
Poids (lb)
6.79
course piston (in)
4
Hauteur piston (in)
1.25
Effort de maintien maximum (N)
33400
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur piston (mm)
31.8
course piston (mm)
101.6
Poids (kg)
3.08
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston
Round
Gammes de produits
640
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
35:1
Goupille (recommandé)
220203
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston
1/2-13
Toggle Lock plus
Oui
Accessoires de produit
220203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top