Manuelle Kniehebelspanner
640
640
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte. Extrem langer Hub der Schubstange (100 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
1.25
Haltekraft (lb)
7500
Gewicht (lb)
6.79
Hub (in)
4
Kolben Höhe (mm)
31.8
Maximale Haltekraft (N)
33400
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
101.6
Gewicht (kg)
3.08
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Kolbengewinde
1/2-13
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange
Rund
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
640
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Andruckspindel (empfohlen)
220203
Produktzubehör
220203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top