Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
640
640
Modèle lourde charge
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
6.79
Effort de maintien (lbf)
7500
course piston (in)
4
Hauteur piston (in)
1.25
course piston (mm)
101.6
Hauteur piston (mm)
31.8
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
33400
Poids (kg)
3.08
Poussée piston
1/2-13
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
35:1
Goupille incluse?
Non
Piston
Round
Goupille (recommandé)
220203
Gammes de produits
640
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
220203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top