Manuelle Spannzangen (Handspanner) von DESTACO bestechen durch vielfältige Anwendungen, von Verschlüssen für Türen, Deckel oder Abdeckungen bis zum Schweißen. Die mobilen Spannzangen verriegeln sich beim Schließen automatisch durch Drücken des Handgriffs oder Zusammendrücken von zwei Handgriffen. Die Druckstücke der meisten Modelle sind aus gesenkgeschmiedetem Stahl. Häufig werden diese Spannzangen mit einer oder zwei verstellbaren Spindeln geliefert. Die meisten Mittel- und Schwerlast-Spannzangen besitzen den DESTACO Lösemechanismus für leichtes einhändiges Öffnen. Alle Modelle werden mit engen Toleranzen aus vergütetem Legierungsstahl geschmiedet. Diese Spannzangen ermöglichen das schnelle und flexible Aufspannen von Werkstücken.