Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
P-Série
512P6H40-180_II - Parallel Index Drive
512P6H40-180_II - Parallel Index Drive
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
P-Série
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951.0
Capacité poussée axiale (lb)
1374.0
Capacité sortie radiale (lb)
2715.0
Couple Maxi (in-lb)
6766.0
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Diametre surface de montage (in)
3.25
Distance du centre (in)
5.979
Hauteur surface de montage (in)
7.5
Inertie Max (lb-in²)
56.0
Inertie Max à 20 Index par mn
10.27
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
512P6H40-180_II
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Parallel Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer