Manuelle Kniehebelspanner
501-LB
501-LB
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
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
0.44
Spannarmlänge (in)
0.56
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)
2.44
Haltekraft (lb)
560.0
Maximale Haltekraft (N)
2000.0
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm)
61.9
Spannarmlänge (mm)
14.2
Gewicht (kg)
0.2
Produktreihe
Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
geschmiedetes, legiertes Stahl
Basis Montage Ausführung
Langer Fuß
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Spannarmausführung
schweißbar
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Vertikal
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
200.0
Produkt Typen
Modulare Kniehebelspanner
Betriebsablauf
3
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktzubehör
503502
503 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
501501
501 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
501503
Griff für vertikalen Handspanner Modell 501 - 501503
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top