Manuelle Kniehebelspanner
505-MBLSC
505-MBLSC
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
2400
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)
3.89
Spannarmlänge (in)
0.99
Gewicht (lb)
3.31
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm)
98.8
Gewicht (kg)
1.5
Spannarmlänge (mm)
25.1
Maximale Haltekraft (N)
11000
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Basis Montage Ausführung
Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Handgriff
Vertikal
Produktreihe
Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
200
Betriebsablauf
3
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produkt Typen
Modulare Kniehebelspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
schweißbar
Standard-Material
geschmiedetes, legiertes Stahl
Produktzubehör
505503
Griff für vertikalen Handspanner Modell 505 - 505503
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
505501
505 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
505502
505 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
505503-L
Griff für vertikalen Handspanner Modell 505 - 505503-L
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
503503-L
Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 - 503503-L
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top