Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
501-B
501-B
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis.
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
Longueur Etrier (in)
0.56
Effort de maintien (lbf)
560.0
Hauteur du haut de l'étrier (in)
1.92
Poids (lb)
0.4
Effort de maintien maximum (N)
2000.0
Poids (kg)
0.18
Longueur Etrier (mm)
14.2
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
48.8
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement
Dur/sale
Application -Fermeture
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Application -Travail du bois
Poor/Low
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Pivot
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200.0
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Style d'étrier
Soudable
Cycle de travail
3
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Accessoires de produit
503502
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
501501
501 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
501503
501 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top