Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503-MB
503-MB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
0.53
Hauteur du haut de l'étrier (in)
2.75
Poids (lb)
1.54
Effort de maintien (lbf)
1500
Poids (kg)
0.7
Effort de maintien maximum (N)
7000
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
69.9
Longueur Etrier (mm)
13.5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Cycle de travail
3
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
poignée
Verticale
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Pivot
Service environnement
Dur/sale
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Poor/Low
Style d'étrier
Soudable
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Toggle Lock plus
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
503502
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503501
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503503
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503503-L
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top