Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
506-MB
506-MB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
1.27
Hauteur du haut de l'étrier (in)
4.76
Effort de maintien (lbf)
5000
Poids (lb)
5.73
Longueur Etrier (mm)
32.3
Effort de maintien maximum (N)
22500
Poids (kg)
2.6
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
120.9
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Application -Travail du bois
Poor/Low
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Faible/Bas
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Cycle de travail
3
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Service environnement
Dur/sale
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
poignée
Verticale
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Pivot
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style d'étrier
Soudable
Accessoires de produit
506502
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506503
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506501
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506503-L
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503503-L
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top