Der Zentrierspanner mit Toleranzausgleich spannt zuverlässig verschiedene Materialstärken (bis 5mm). Kein Einshimsen nötig.
Mit dem Zentrierspanner mit Toleranzausgleich können Bleche verschiedener Stärken (bis zu 5 mm) ohne den Einsatz von Distanzstücken gehalten werden.
- Die Tandemzylinder-Konstruktion sorgt für eine hohe Spannkraft.
- Ein selbstverriegelnder Kugelmechanismus gewährleistet eine Verriegelung bei allen Stärken.
- Eine Vielzahl von Stiften und Haken erfüllt die jeweiligen Kundenanforderungen.
- Abgedichtet und geschützt gegen Verschmutzungen.
Modellreihe ansehen: