Products
Solutions
Resources
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
624-MM-B
624-MM-B
MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT BLAUEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.63
Haltekraft (lb)
700.0
Kolben Höhe (in)
0.81
Gewicht (lb)
1.63
Hub (mm)
66.8
Maximale Haltekraft (N)
3110.0
Kolben Höhe (mm)
20.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.74
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Grifffarbe
Blau
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Andruckspindel (empfohlen)
624105-M
Schubstange
Rund
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigungsmutter
624105-M
Produktreihe
602/604/624
Kolbengewinde
M10
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1685471750000
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top