Manuelle Kniehebelspanner
506-MBLSC
506-MBLSC
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)
4.76
Spannarmlänge (in)
1.27
Haltekraft (lb)
5000
Gewicht (lb)
6.17
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm)
120.9
Maximale Haltekraft (N)
22500
Gewicht (kg)
2.8
Spannarmlänge (mm)
32.3
Spannarmausführung
schweißbar
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produkt Typen
Modulare Kniehebelspanner
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Produktreihe
Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
geschmiedetes, legiertes Stahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
200
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Handgriff
Vertikal
Betriebsablauf
3
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Basis Montage Ausführung
Schwenkfuß mit Stoppeinrichtung in geöffneter Stellung
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Produktzubehör
506502
506 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
506503
Griff für vertikalen Handspanner Modell 506 - 506503
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
506501
506 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
506503-L
Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 - 506503-L
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
503503-L
Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 - 503503-L
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top