Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
506-MBLSC
506-MBLSC
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
1.27
Hauteur du haut de l'étrier (in)
4.76
Effort de maintien (lbf)
5000
Poids (lb)
6.17
Longueur Etrier (mm)
32.3
Effort de maintien maximum (N)
22500
Poids (kg)
2.8
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
120.9
poignée
Verticale
Service environnement
Dur/sale
Application -Usinage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Pivotante avec agrafe à ressort de verrouillage
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Application -Travail du bois
Poor/Low
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Cycle de travail
3
Style d'étrier
Soudable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Accessoires de produit
506502
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506503
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506501
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
506503-L
506 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503503-L
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top