Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505-MB
505-MB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Hauteur du haut de l'étrier (in)
3.89
Poids (lb)
3.09
Effort de maintien (lbf)
2400
Longueur Etrier (in)
0.99
Longueur Etrier (mm)
25.1
Poids (kg)
1.4
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
98.8
Effort de maintien maximum (N)
11000
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Service environnement
Dur/sale
Variation posage pièce
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Pivot
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Cycle de travail
3
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Toggle Lock plus
Non
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Poor/Low
Style d'étrier
Soudable
Accessoires de produit
505503
505 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
505501
505 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
505502
505 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
505503-L
505 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
503503-L
503 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top