Destaco Logo

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

La série Accelerate® Destaco d’outillage de préhension modulaire légère est un préhenseur conçu pour vous aider à déplacer les pièces dans le contexte actuel d’automatisation rapide. Les préhensions modulaires Accelerate peuvent conférer un gain de vitesse à une ligne de production allant jusqu’à 30 % avec une réduction du poids allant jusqu’à 50 %, ce qui permet aux lignes de se déplacer plus vite sans appliquer une contrainte excessive sur l’équipement d’automatisation. Comme de nombreux opérateurs changent l’outillage des lignes automatisées manuellement, le poids léger des préhensions modulaires Accelerate améliore l’ergonomie, ce qui entraîne une meilleure sécurité des opérateurs.

Caractéristiques

  • La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
  • Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
  • Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
  • Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger

Machés

Titre de l'application